ZHCUAD9A July 2018 – March 2021 TPS62810-Q1 , TPS62810M , TPS62811-Q1 , TPS62811M , TPS62812-Q1 , TPS62812M , TPS62813-Q1 , TPS62813M
表 6-1 列出了 TPS62810EVM-015 EVM 的物料清单 (BOM)。
数量 | 参考标识符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 470pF | 陶瓷电容器,50V,X7R | 0402 | 不限 | |
1 | C2 | 2.2µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0603 | CGA3E3X7S1A225K080AB | TDK |
3 | C3、C21、C30 | 22µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02 | MuRata |
1 | C4 | 4700pF | 陶瓷电容器,50V,X7R | 0402 | 不限 | |
1 | C5 | 22pF | 陶瓷电容器,50V,COG/NPO | 0402 | 不限 | |
1 | C6 | 10µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22 | MuRata |
1 | C23 | 100µF | 聚合物电容器,20V | 7.3x4.3mm | 20TQC100MYF | Panasonic |
1 | L1 | 560nH | 电感器 | 4.0 x 4.0 x 2.0 mm | XEL4020-561MEB | Coilcraft |
1 | R1 | 80.6kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | R2 | 40.2kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | R3 | 100kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | R4 | 8.06kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | 不限 | |
1 | U1 | 低输入电压可调频率降压转换器 | VQFN-HR-9 | TPS62810QWRWYRQ1 | 德州仪器 (TI) |