ZHCUAD1 March 2021 DLP2000
DLP 模块 2000 EVM (DLPM2000EVM) 是一款低成本的光学引擎替代产品,可与 DLP LightCrafter Display 2000 EVM (DLPDLCR2000EVM) 配合使用。它使用与常见光学引擎相同的电子连接,可以在不对 DLPDLCR2000EVM 板固件进行任何修改的情况下在系统中替换。DLPM2000EVM 采用独特的设计,与原始 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 的一般机械安装组件不兼容。为了获得最佳体验,建议使用提供的机械组件参考设计来创建用于安装 EVM 的新板。