ZHCUAC9A January   2021  – May 2021 TPS62901 , TPS62902 , TPS62903

 

  1.   TPS6290xEVM-069 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4 测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

环路响应测量

可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,在 PCB 背面的 R9 焊盘上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫隔开以能够安装 0603 大小的电阻器。接下来,切断引脚 3 和 C2 上过孔之间顶层的一小段迹线。图 1-1 显示了此更改。完成这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)通过所添加的 10Ω 电阻器注入控制环路。图 4-2 显示了此测试的结果。

GUID-20210106-CA0I-KVTL-KMJC-XZM03BFJCKDC-low.png图 1-1 环路响应测量修改(顶层)