ZHCUAC3 April   2021

 

  1.   ADS127L11EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L11EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L11EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L11EVM-PDK-GUI 不支持的特性
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口 (SPI)
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L11EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 与 EVM 的可选连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 电路板布局布线
    3. 7.3 原理图
  10. 8参考文献

EVM 模拟输入选项

为了获得良好性能,可通过 SMA 连接器(J3 和 J6)连接差分模拟输入信号。还有一个接头 J4,可用于直接连接输入端以进行直流测量,或用于不需要太高交流性能的场合。对于单端输入,接头 J4 可用于使用提供的分流器将 AINN 或 AINP 连接到 GND。然后使用 J3 或 J6 作为单端输入。输入驱动器电路在单位增益配置中使用 THS4551 全差分放大器,并在输出端使用单极 RC 滤波器。有意不安装放大器周围的多个无源器件,让用户能够灵活地针对其特定应用来定制输入驱动器电路。

当差分输入端连接到 SMA 连接器(J3 和 J6)时,确保接头 J4 与引脚 1 或 3 没有任何连接。对于差分输入,仅将随附的分流器连接到引脚 2,而不连接到引脚 1-2 或 1-3 之间。