ZHCUAC2A September   2020  – September 2022

 

  1.   14-24-NL-Logic-EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
  4. 2硬件
    1. 2.1 PCB 概述
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件结论
  5. 3电路板布局
  6. 4物料清单
  7. 5修订历史记录

硬件设置

本节介绍了开始使用此 EVM 评估 NL 逻辑或转换器件时需要执行的五个步骤,如下所示:

  1. 确定要评估的器件所需的封装。如前所述,此 EVM 有九个部分,每个部分用于放置上述封装之一。断开所选的部分(可选)。
  2. 焊接器件。图 2-2 显示了一个正确放置方式的示例。
    GUID-20200827-CA0I-TLBG-TSKM-2PQ1SJDGZB4W-low.png图 2-2 BQB 放置示例
  3. 确保针对双电源或单电源器件相应地配置 EVM。EVM 默认配置为用于双电源器件,但可以使用 0Ω 电阻器轻松地配置为用于单电源器件。图 2-3 显示了如何执行此操作。
    GUID-20200827-CA0I-HQD8-P3RN-WPJGB7D9WJJW-low.png图 2-3 单电源配置
  4. 连接器件引脚。该套件包含 12 个 12 引脚接头和 8 个电源测试点,可让用户完全填充两个部分(接头可分开以减少引脚数)。图 2-4 展示了一个相关示例,其中为电源添加了旁路电容器。

    GUID-20200827-CA0I-B2NC-WL0W-K27RRGWBKWWG-low.png图 2-4 完全填充的部分

  5. 在为该 EVM 供电之前,请确保已实现正确的电源配置,以避免将两个电源短接在一起。