ZHCUAC1A June   2012  – September 2022 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1

 

  1. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 ISO154xEVM 套件内容
    3. 1.3 功能配置
    4. 1.4 EVM 原理图
  2. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 输入/输出信号特性
  3. 3物料清单
  4. 4ISO154xEVM 布局
  5. 5修订历史记录

EVM 原理图

此 EVM 的原理图如图 1-3 所示。

GUID-F526DDAB-35CE-4C50-96C8-A11A9EE9D205-low.gif图 1-3 ISO154xEVM 原理图
表 1-1 ISO154xEVM 说明
标签说明
U1ISO154x,默认填充为 ISO1540
U2ISO154x,默认填充为 ISO1541
J11 侧电源端子块 (VCC1)
J22 侧电源端子块 (VCC2)
TP15、TP471 侧 GND 测试点 (GND1)
TP18、TP342 侧 GND 测试点 (GND2)
TP13VCC1 测试点
TP16VCC2 测试点
J3A、J4A4 引脚跳线连接到 U1 的 VCC1、SDA1、GND1
J5A、J6A4 引脚跳线连接到 U1 的 VCC1、SCL1、GND1
J3B、J4B4 引脚跳线连接到 U1 的 VCC2、SDA2、GND2
J5B、J6B4 引脚跳线连接到 U1 的 VCC2、SCL2、GND2
J7A、J8A4 引脚跳线连接到 U2 的 VCC1、SDA1、GND1
J9A、J10A4 引脚跳线连接到 U2 的 VCC1、SCL1、GND1
J7B、J8B4 引脚跳线连接到 U2 的 VCC2、SDA2、GND2
J9B、J10B4 引脚跳线连接到 U2 的 VCC2、SCL2、GND2
C1、C2、C3、C41.0µF 滤波电容器
C5、C6、C7、C80.1µF 滤波电容器
R1、R2、R5、R61kΩ 0603 封装上拉电阻器连接到 VCC1
R3、R4、R7、R81kΩ 0603 封装上拉电阻器连接到 VCC2