ZHCUAC0A October 2014 – September 2022 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1
请注意,物料清单的第 14 和 16 项取决于 EVM 中使用的 AMC1304 的类型。仅当使用的 AMC1304 是 AMC1304L05 或 AMC1304L25 时,才会组装电阻器 R3。对于使用 AMC1304M05 或 AMC1304M25 的 EVM,未组装 R3。
项目 | 数量 | 参考标识符 | 描述 | 制造商 | 制造商器件型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | 印刷电路板 | 不限 | 不适用 |
2 | 1 | C1 | 电容器,陶瓷电容器,2.2uF,16V,+/-10%,X7R,0805 | Taiyo Yuden | EMK212B7225KG-T |
3 | 3 | C2、C5、C7 | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,C0G/NP0,1206 | TDK | C3216C0G1E104J |
4 | 1 | C3 | 电容器,陶瓷电容器,5600pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | TDK | C2012C0G1E562J |
5 | 3 | C4、C8、C9 | 电容器,陶瓷电容器,10uF,16V,+/-10%,X5R,0805 | Taiyo Yuden | EMK212BJ106KG-T |
6 | 1 | C6 | 电容器,陶瓷电容器,4.7uF,10V,+/-10%,X5R,0805 | Kemet | C0805C475K8PACTU |
7 | 2 | D1、D2 | 二极管,肖特基,20V,0.5A,SOD-123 | ON Semiconductor | MBR0520LT1G |
8 | 3 | FID1、FID2、FID3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 |
9 | 5 | J1、J2、J3、J4、J5 | 连接端子块,2POS,3.5mm,TH | Phoenix Contact | 1751248 |
10 | 1 | JP1 | 接头,3 引脚 | Sullins Connector Solutions | GRPB031VWVN-RC |
11 | 2 | R1、R2 | 电阻,20.0Ω,0.1%,0.1W,0603 | Yageo America | RT0603BRD0720RL |
12 | 1 | SH-J1 | 分流器,1.27mm | Harwin Inc | M50-2000005 |
13 | 1 | T1 | 1:2.2 隔离变压器 | Coilcraft | DA2304-AL |
14 | 1 | U1 | AMC1304 隔离式 Δ-Σ 调制器,16 引脚 DW (SOIC) | 德州仪器 (TI) | AMC1304 |
15 | 1 | U2 | SN6501 变压器驱动器 | 德州仪器 (TI) | SN6501 |
16 | 1 | R3 | 电阻,50.5Ω,0.1%,0.1W,0603仅组装在具有 LVDS 接口的 EVM 上。 | Yageo America | RT0603BRD0750R5L |