ZHCUAB9C November   2018  – October 2021 UCC20520 , UCC21320-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21521 , UCC21530

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
  5. 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 电气规格
  7. 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

跳线(分流器)设置

表 3-2 跳线设置
插孔跳线设置选项出厂设置
J-INA选项 A:不安装跳线,INA/PWM 信号由外部信号提供,如果开路,此引脚默认为低电平选项 A
选项 B:J1-INA 和 J1-GND 上的跳线将 INA 设置为低电平
选项 C:J1-INA 和 J1-VCCI 上的跳线将 INA 设置为高电平
J-INB选项 A:不安装跳线,INB 信号由外部信号提供,如果开路,此引脚默认为低电平UCC21520EVM-286、UCC21521CEM-286 和 UCC21530EVM-286 为选项 A;UCC20520EVM-286 为选项 D
选项 B:J2-INB 和 J2-GND 上的跳线将 INB 设置为低电平
选项 C:J2-INB 和 J2-VCCI 上的跳线将 INB 设置为高电平
选项 D:不安装接头 J2-INB,并且不连接到待测器件
J-DIS 或 J-DIS/EN选项 A:不安装跳线,当启用/禁用引脚保持开路时启用待测器件UCC21520EVM-286 和 UCC20520EVM-286 为选项 C;UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 为选项 B
选项 B:J3-EN/DIS 和 J3-GND 上的跳线
选项 C:J3-EN/DIS 和 J3-VCCI 上的跳线
J-DT选项 A:不安装跳线,互锁,死区时间为 8ns选项 B
选项 B:J4-DT 和 J4-VCCI 上的跳线允许 UCC21520EVM 和 UCC21521CEVM 的驱动器输出重叠或驱动器输出跟随 PWM 输入。对于 UCC20520EVM,此选项中的死区时间约为 0ns
选项 C:J4-DT 和 J4-R2 上的跳线根据 DT (ns) = RDT (kΩ) × 10 设置死区时间。为了实现更好的抗噪性和死区时间匹配,TI 建议在 DT 引脚与 GND 之间并联一个 2.2nF 或更高的旁路电容器。