ZHCUAB7A
May 2022 – August 2022
TCAN1463-Q1
支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
商标
1
引言
1.1
支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
1.2
应用
2
测试设置和结果
2.1
概述和基本操作设置
2.1.1
跳线说明
2.1.2
电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
2.1.3
TXD 输入
2.1.4
RXD 输出
2.1.5
nSTB 和 EN 模式控制
2.1.6
抑制 (INH) 高电压输出
2.1.7
CANH 和 CANL 总线引脚
2.1.7.1
SIC 网络配置
2.1.8
WAKE 输入
2.1.9
nFAULT 输出
2.2
使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
2.3
客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
3
EVM 设置和基本用途
3.1
设备
3.2
TCAN1463-Q1 EVM 设置
4
示意图和物料清单
4.1
TCAN1463-Q1 EVM 原理图
4.2
TCAN1463-Q1 物料清单
5
修订历史记录
3.1
设备
以下设备可用于评估 TCAN1463-Q1 器件的性能。
能够为 V
CC
提供 5V 电压并为 V
IO
提供 1.8V 至 5V 电压的电源
能够为 V
SUP
提供 4.5V 至 40V 电压的电源
如果要使用示波器观察 CAN 总线接口和 IO 电压,请使用高阻抗探头(1MΩ 或更大)或带有内部高阻抗选项的示波器。这可防止 CAN 驱动器和 IO 缓冲器在正常运行条件下过载。