ZHCUAB0 September   2022 ADS1282-SP

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 Rset、Rref 和增益计算
      2. 2.2.2 模拟多路复用器效果
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS1282-SP
      2. 2.3.2 LMP7704-SP
      3. 2.3.3 TPS7A4501-SP
      4.      16
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统说明

此参考设计展示了一个温度检测系统,可以测量 10 个不同位置的温度。该系统由 TIDA-060042ADS1282EVM-PDK 组成。TIDA-060042 是一个电阻温度检测器 (RTD) 板,串联连接 10 个 RTD。如图 2-1 中所示,每个 RTD 输出与其电阻成比例的差分信号,并由 ADS1282EVM-PDK 用于温度计算。由于 ADS1282-SP 的输入阻抗较大,在不进行校准或不使用任何缓冲器的情况下,测量精度大于 99.93%。与传统的空间温度测量电路相比,该电路不仅更加灵活和准确,并且由于减少了缓冲器的使用,而体积更小,成本更低。