ZHCUAA4B May   2021  – June 2022

 

  1.   F280039C controlCARD (控制卡)信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定controlCARD (控制卡)修订版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 4.1 F280039C controlCARD (控制卡)特性
    2. 4.2 假定的工作条件
    3. 4.3 使用 controlCARD (控制卡)
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

硬件快速设置指南

controlCARD (控制卡)完全可由 USB-C 连接器供电和运行。在这种独立模式下,板载隔离式电源将为 F280039C 器件提供功率;无需其他硬件。可选择提供外部 5V 电源为 F280039C 器件供电。有关硬件配置的详细说明,请参见Topic Link Label4.3

警告:

在高压环境中使用 controlCARD (控制卡) 时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰 controlCARD (控制卡)或与 controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 C7:A以尽量减少漏电流穿过 controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。

配置 1:独立

  1. 将 USB-C 电缆连接到 J1:A。
  2. 将 USB 电缆的另一端连接到 USB2.0/USB3.x 端口。
  3. controlCARD (控制卡)上的 LED1:A 和 D3 将亮起。

配置 2:外部 5V 电源

  1. 将 TMDSCNCD280039C controlCARD (控制卡)插入 TMDSHSECDOCK 或其他兼容的集线站。
  2. 将 USB-B 迷你连接器连接至 TMDSHSECDOCK 上的 J17。
  3. 将 S1 翻转至“USB-ON”位置。 controlCARD (控制卡)将自动切换到外部 5V 电源。
  4. controlCARD (控制卡)上的 LED1:A 和 D3 将亮起。
注:

TMDSCNCD280039C controlCARD (控制卡)存在时自动切换到外部 5V 电源。无需额外配置。