ZHCUA97A
April 2022 – June 2022
TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
过流测试
5.3
输出热短接测试
5.4
短接测试唤醒
5.5
过压测试
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BoM)
8
修订历史记录
5.3
输出热短接测试
按照以下说明执行输出热短路测试:
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 12A。导通电源。
用一根短电缆将器件的输出 VOUT1 短接到 GND。
使用示波器观察波形。
图 5-4
显示了 TPS25981EVM eFuse 评估板上的输出热短路测试波形。
图 5-4
TPS259814 器件在 Vin = 12V、Cout = 开路、R
ILM
= 604Ω 时的输出热短路响应