ZHCUA79 March   2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   TPSM8290xEVM 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

测试结果

TPSM8290xEVM 用于获取采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的 TPSM82903、3A、3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表中的所有数据。对于此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。

图 4-1 所示为 EVM 的热性能。Spot 表示 PCB 的温度。

GUID-4B4A5C4E-A51D-4B80-B9E4-2D6FC3DA4DFF-low.jpg图 4-1 热性能(VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 3000mA,JP3 打开)