ZHCUA71 December   2021 LDC3114-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2按钮附件
  5. 3接近附件

按钮附件

按钮附件模块是一种卡入到 BOOST-LDC3114EVM 线圈中的简单平台。它是一种 3D 打印塑料器件,使用铜带为 LDC3114 提供目标。铜带位于塑料的线圈侧,在对平坦表面施加外力时,铜带会向线圈方向轻微弯曲。

GUID-20211104-SS0I-CWFM-LQJS-2Q0K2JVRF01D-low.png图 2-1 LDC3114EVM 按钮附件
GUID-20211104-SS0I-TLJW-GSR4-49V7DL03QPXJ-low.png图 2-2 按钮附件金属布置

这个简单示例说明了按钮应用如何使用 LDC3114。按压平坦表面会导致铜带向着传感器偏转。通过使用 LDC3114EVM GUI 来监控数据或观察 EVM 上的 LED 来查看数据按钮输出,可以看到这种影响。在数据图中,按钮数据在按压开始时波动。这种情况可在按下按钮时发生,因此有必要考虑调整器件按钮算法中的迟滞设置。可以在内部算法功能应用手册中找到有关按钮算法设置的更多信息。在使用迟滞的情况下,这个按下按钮的示例显示了数字输出与按钮数据明确相关。

GUID-20220120-SS0I-Z08T-4ZFK-FJHC7BXVC46P-low.png图 2-3 按钮附件数据