ZHCUA67A January   2022  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 REF35EVM 特性
    2. 1.2 REF35EVM 原理图
    3. 1.3 REF35EVM 物料清单
    4. 1.4 REF35EVM 电路板
  5. 2快速设置指南
    1. 2.1 静电放电警告
    2. 2.2 电源设置和功能测试
  6. 3布局
  7. 4修订历史记录

电源设置和功能测试

正常运行:

如果将 REF35 直接连接到实验室电源,需要使用能够提供 50mA 电流的 5V 电源(以处理负载瞬态)。将 Power Select 跳线设置为 Lab。REF35 在正常工作期间消耗 1.4uA 的电流,并具有最大 10mA 的输出电流以保持稳定的电压。启动期间,REF35 可能会暂时使用 ISC 为输出电容器充电。

将正极电源线连接到电路板左侧 REF 电源接头引脚上的 VIN_REF 引脚。将负极电源线连接到 REF 电源接头引脚上的 GND 引脚。

如果通过 EVM 板上的 LDO 为 REF35 供电,需要使用能够提供 50mA 电流的 5V(最高达到 LDO 最大电压 40V)电源。将 Power Select 跳线设置为 LDO。

将正极电源线连接到电路板左侧 REF 电源接头引脚上的 VIN_REF 引脚。将负极电源线连接到 REF 电源接头引脚上的 GND 引脚。

此 EVM 采用可选负载,负载可拉至 GND 或 VCC。

将电压表连至电路板右侧的 VREF 引脚。将电压表负极端子连接到 GND。SMA 电缆也可用于测量同一输出。

注: 测试点 TP8、TP9、TP10 和 TP11 未焊接到接地平面。如果需要,用户可以将 TP8、TP9、TP10 和 TP11 连接到外部源接地。此外,SMA 连接器 J1 未焊接到接地平面。

REF35125QDBVR 的输出电压为 1.25V。

关断模式:将跳线引脚从 EN 移至 SHDN,以将零件置于关断模式。如果跳线引脚在 EN 中或不存在,REF35 会处于工作模式下。