ZHCUA54 March 2022
TPS3760 和 TPS3760-Q1 系列器件包含两个可调节的感应延时时间引脚,用于控制复位引脚在达到其无效条件后变为有效的时间。用户可以通过位于 J9 和 J10 的跳线来调整这些引脚的配置。接头 J9 用作 CTS1 的可选选项,接头 J10 用作 CTS2 的可选选项。电容器的值标在电路板上以及跳线说明部分。对于 J9,从下到上依次为 DNI(用户定义的电容)、1nF、10nF、100nF、1uF 和 10uF。对于 J10,从上到下依次为 DNI(用户定义的电容)、1nF、10nF、100nF、1uF 和 10uF。有关用户编程的更多详细信息,请参阅 TPS3760-Q1 数据表中的“延时时间配置”部分。