ZHCUA43B October 2006 – February 2022 TPS51117
电压源:需要两个电源,一个能够在 5A 电流下提供 21VDC,连接点是 J1 和 J2;另一个能够在 1A 电流下提供 5V,连接点是 J3 和 J4。连接 TPS51117 EVM 电路板的最低建议线规是 AWG #16,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
负载:需要一个电子负载,其应该能够在 1V 下产生 10A 灌电流以测试指定的输出,最大灌电流为 16A 以测试电流限制。连接 TPS51117 EVM 电路板 J5 和 J6 的最低建议线规是 AWG #16,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
仪表:需要三个数字万用表。
示波器:需要一个带电压探头的最低 50MHz 的数字示波器。