ZHCUA40
April 2022
TPS564242
,
TPS564247
TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调节
4.5
线路调节
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
启动
4.9
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
参考
4.6
负载瞬态响应
图 4-5
中显示了 TPS564242EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃压摆率为 2.5A/μs。
图 4-5
TPS564242EVM 负载瞬态响应,10% 至 90% (0.4A–3.6A) 负载阶跃