ZHCUA26B
April 2008 – January 2022
TPS51125
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
原理图
4
测试设置和结果
4.1
测试设置
4.2
测试步骤
4.3
启动性能
5
配置
5.1
开关频率选择
5.2
运行模式选择
5.3
VCLK 开/关选择
6
物理布局
7
物料清单
8
参考文献
9
修订历史记录
5.3
VCLK 开/关选择
可以通过使用 EVM 上的 S1 并利用 620kΩ 电阻下拉 EN0 来禁用电荷泵的 VCLK 驱动。
表 5-3 VLCK 控制
最终连接
VCLK
断开
启用
利用 620kΩ 电阻下拉至 GND
禁用