ZHCUA23B April 2006 – March 2022 TPS51124
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围(V5IN) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | ||
输入电压范围(VIN) | 5 | 12 | 25 | V | ||
CH1 | 输出电压 | 1.05 | V | |||
运行频率 |
TONSEL:悬空 VIN = 12V,IOUT1 = 10A |
300 | kHz | |||
输出电流 | 10 | A | ||||
过流限值 | VIN = 12V | 13 | A | |||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IOUT = 10A | 35 | mVp-p | |||
CH2 | 输出电压 | 1.5 | V | |||
运行频率 |
TONSEL:悬空 VIN = 12V,IOUT2 = 10A |
360 | kHz | |||
输出电流 | 10 | A | ||||
过流限值 | VIN = 12V | 13 | A | |||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IOUT2 = 10A | 35 | mVp-p |