ZHCUA18 February   2022 JFE150

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 JFE150
    2. 1.2 JFE150EVM
    3. 1.3 相关文档
    4. 1.4 评估模块限制和注意事项
    5. 1.5 静电放电注意事项
  4. 2入门
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 输入
    3. 2.3 Vbias
    4. 2.4 输出
    5. 2.5 电容器
  5. 3应用电路
    1. 3.1 JFE150 超低噪声前置放大器
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 JFE150EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

电源

JFE150EVM 默认配置为采用 VDD = 12V 和 VSS = GND 的单电源电压运行。借助从 VSS 香蕉插孔到任意 GND 香蕉插孔的短 BNC 电缆,可以将 VSS 连接到 GND,如图 4-2 所示。如果需要双电源运行,VSS 可以单独供电;调整元件 R25 和 R12 以将 JFE150 偏置到所需的偏置点。如Topic Link Label2.3所述,将 Vbias 设置为 1/2Vs。