ZHCUA02A March   2022  – November 2022 INA241A , INA241B

 

  1.    INA241EVM 摘要
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 测量
  7. 5EVM 元件
    1. 5.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
    2. 5.2 C1_n
    3. 5.3 R4_n
    4. 5.4 U1_n (INA241x)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

快速启动设置

可以按照以下步骤来设置和使用 INA241EVM 面板之一。在以下说明中,n 是增益选项 1、2、3、4 或 5。

  1. 选择所需的变化性增益选项面板。
  2. 将外部直流电源电压(介于 2.7V 和 20V 之间)连接到 VS 测试点。将该电源的接地基准连接到同一面板上的 GND 测试点。
  3. 按照Topic Link Label4.2中的说明,通过将信号引线连接到 EVM 上的 J1_n 和 J2_n,向 Vin+ 和 Vin– 节点提供差分输入电压信号。IN241x 是具有基准引脚的双向电流感测器件。使用此基准引脚,该器件可以测量两个方向的电流。若要使用 1/2 的电源电压 (VS) 作为基准,请在跳线 J4 上放置短路棒,将 REF1 连接到 VS 和 J5,并将 REF2 连接到 GND。如果您只需要测量单向电流,请注意不要将 VS 短接至 GND。在 J6 上放置跳线之前,拆下 J4 和 J5 上的跳线。在 J6 将 Ref1 短接至 Ref2 后,在 J4 或 J5 上放置一根跳线或驱动 Ref 1 和 Ref 2 引脚以生成所需基准电压。