ZHCUA01A February 2022 – November 2022 INA851
INA851 是一款具有差分输出的高精度仪表放大器,经过优化可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。可通过单个外部电阻器在 0.2V/V 至 10,000V/V 范围内设置任意增益。该器件采用德州仪器 (TI) 的超 β 输入晶体管,这些晶体管可提供超低输入失调电压、漂移、输入偏置电流、输入电压噪声和电压噪声。有关 INA851 电气特性的完整列表,请参阅 INA851 全差分输出精密仪表放大器数据表。