ZHCU995A February   2021  – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电源
  5. 3硬件配置
  6. 4PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 输入
    1. 4.1 板载麦克风输入
    2. 4.2 线路输入
  7. 5板层图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

硬件配置

音频数据的格式和 ADC 的工作模式受以下引脚控制:MD0、MD1、MSZ 和 FMT0。这些信号以 IOVDD 为基准,可以设置为高电平 (1) 或低电平 (0)。如果未安装分流器,则 47kΩ 下拉电阻会将引脚设置为低电平,以使 ADC 保持在定义的状态。表 3-1 展示了接头编号及其引脚功能,表 3-2表 3-2表 3-2 展示了可能的模式和输出格式。MSZ 引脚选择器件是音频总线上的主器件还是从器件。当 MSZ 被拉高时,器件处于主模式,MD1 成为 MCLK 的输入。将 J19 连接至 J18 的中心引脚的分流器将 J8 上提供的 MCLK 信号引导至 ADC 上的 MD1 引脚,以方便与音频测量设备进行连接。

表 3-1 PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 接头和跳线
标识符功能
J1差分线路/麦克风输入 1
J2差分线路/麦克风输入 2
J4MICBIAS 选择
J5IOVDD-SYS 电压选择(1.8V 或 3.3V)
J6+5V 输入
J7AC-MB 连接器
J8音频串行接口接头
J9将 AVDD 连接至板载 3.3V 稳压器
J10将 IOVDD 连接至板载稳压器
J11将 MICBIAS 连接至板载 MIC2
J12将 MIC2 OUT+ 连接至 ADC IN2P
J13MSZ 选择
J14将 MICBIAS 连接至板载 MIC1
J15将 MIC1 OUT+ 连接至 ADC IN1P
J16将 MIC1 OUT- 连接至 ADC IN1M
J17MD0 选择
J18MD1 选择
J19MCLK 至 MD1
J20FMT0 选择
J21将 MIC2 OUT- 连接至 ADC IN2M
J22IN2M 电容器旁路
J23IN1P 电容器旁路
J24IN2P 电容器旁路
J25IN1M 电容器旁路
表 3-2 PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM MD0 模式

MD0 模式

MD0MSZ(0 = 从器件,1 = 主器件)MD0 功能模式
00线性相位滤波器用于在从模式下进行抽取。对于主模式,器件始终使用线性相位滤波器进行抽取。
01频率为 256 × fS 的系统时钟连接至 MD1 引脚,作为 MCLK
10频率为 512 × fS 的系统时钟连接至 MD1 引脚,作为 MCLK
11低延迟滤波器用于在从模式下进行抽取。对于主模式,器件始终使用线性相位滤波器进行抽取。
表 3-3 PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM MD1 模式
MD1 模式
MD1MSZ(0 = 从器件,1 = 主器件)MD0 功能模式
00DRE 已禁用
10DRE 启用,DRE_LVL = –36dB 且 DRE_MAXGAIN = 24dB
MCLK1主模式下的 MCLK 输入
表 3-4 PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 音频输出格式
音频输出数据格式
FMT0音频串行接口格式
0具有 IC 间音频 (I2S) 模式的 2 通道输出
1具有时分多路复用 (TDM) 模式的 2 通道输出

默认情况下,所有硬件引脚都设置为低电平,将器件置于从模式,具有线性相位滤波器、已禁用 DRE 以及 2 通道 I2S 音频输出。请注意,PCM1821/PCM1821-Q1 不支持 DRE,而 DRE 仅适用于 PCM1820/PCM1822/PCM1820-Q1/PCM1822-Q1。更多有关 PCM182x 器件的工作模式的信息,请参阅 PCM182x 立体声通道、32 位、192kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 数据表。