ZHCU987A
February 2010 – January 2022
TPS51513
使用具有集成驱动器且适用于一般 IC VCORE 应用的 TPS51513EVM-549 D-CAP+™ 单相同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
配置
5.1
电流限制跳闸选择(J8:跳闸选择)
5.2
频率选择(J7:TON 选择)
5.3
过冲衰减选择(J9:OSRTM 选择)
5.4
VID 位选择 (S1)
5.5
睡眠模式选择 (SLP)
5.6
1.2V 输出电压选项(J10:VOUT 选择)
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
测试点列表
6.3
设备停机
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
线路调节
7.4
电流监视器电压
7.5
输出纹波
7.6
开关节点
7.7
输出瞬态
7.8
导通波形
7.9
关断波形
7.10
波特图
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6
测试步骤