ZHCU974A May   2005  – March 2022 TPS40100

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
      1. 2.2.1 使用遥感 (J3)
      2. 2.2.2 同步跟踪 (J3)
      3. 2.2.3 启用 (SW2)
      4. 2.2.4 裕度增加/减少 (J4)
      5. 2.2.5 电源正常指示 (J1)
      6. 2.2.6 同步 (J1)
  4. 3电气性能规格
  5. 4原理图
  6. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源 (VIN)
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载 (LOAD1)
      4. 5.1.4 建议线规
      5. 5.1.5 其他
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 初始 EVM 跳线和开关设置
      2. 5.2.2 过程
      3. 5.2.3 启动和关断步骤
      4. 5.2.4 设备关断
    3. 5.3 其他测试
      1. 5.3.1 调节输出电压(R1 和 R3)
      2. 5.3.2 遥感测试设置
      3. 5.3.3 电压跟踪测试设置
        1. 5.3.3.1 单器件跟踪(充电)
        2. 5.3.3.2 单器件跟踪(放电)
      4. 5.3.4 启用和禁用测试设置
        1. 5.3.4.1 上电启用
      5. 5.3.5 裕度测试设置
        1. 5.3.5.1 裕度增加 5%
      6. 5.3.6 电源正常指示和同步测试设置
        1. 5.3.6.1 同步
  7. 6TPS40100EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 环路稳定性
  8. 7EVM 装配图和布局
  9. 8物料清单
  10. 9修订历史记录

电气性能规格

表 3-1 TPS40100EVM-001 电气和性能规格
参数 注意事项和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 10.8 13.2 V
最大输入电流 VIN = 10.8V,IOUT = 10A 3.5 A
空载输入电流 VIN = 13.2V,IOUT = 0A 100 mA
输出特性
输出电压 3.22 3.30 3.39 V
输出电压 线路调节(10.8V < VIN < 13.2V,IOUT = 5A) 1%
1% 负载调节(0A < IOUT < 10A,VIN = 12V) 1%
输出电压纹波 VIN = 13.2V,IOUT = 10A 25 mVpp
输出负载电流 0 10 A
输出过流 15 A
系统特性
开关频率 350 380 410 kHz
满负载效率 VOUT = 3.3V,IOUT = 10A V12V_IN = 10.8V 93.9
V12V_IN = 12V 93.5%
V12V_IN = 13.2V 93.4%