ZHCU967B july 2021 – july 2023
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB | 1 | 印刷电路板 | LP048 | 不限 | ||
C1,C2,C13,C15,C16 | 5 | 10µF | 10µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7S 0805(公制 2012) | 0805 | C2012X7S1E106K125AC | TDK |
C3,C4,C14 | 3 | 0.1µF | 0.1µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) | 0402 | 885012205018 | Wurth Electronics(伍尔特电子) |
C5, C6 | 2 | 12pF | 电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0201 | 0201 | GRM0335C1H120JA01D | MuRata(村田) |
C7,C9,C10 | 3 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 06035C104KAT2A | AVX |
C8 | 1 | 10µF | 10µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) | 0603 | C1608X5R1A106K080AC | TDK |
C11、C12 | 2 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | 06035A101JAT2A | AVX |
D1、D2 | 2 | 红色 | LED,红色超高亮,SMD | SMD | 150060SS75000 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
FID1,FID2,FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | ||
H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | ||
J1、J2、J5 | 3 | 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH | 2x1 TH | ED120/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) | |
J3,J4,J6,J7,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J14,J15,J16,J17,J18 | 15 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 TH | TSW-103-07-G-S | Samtec(申泰) | |
J19 | 1 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | 5x2 TH | 5103308-1 | TE Connectivity(泰科电子) | |
J20,J21,J22,J23,J24,J25,J26,J27,J28,J29,J30,J31,J32,J34,J35 | 15 | 接头,100mil,2x1,金,TH | 2x1 TH | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
LBL1 | 1 | 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady(布雷迪) | ||
R1,R2,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29 | 26 | 10.0kΩ | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo(国巨) |
R3,R32 | 2 | 1 Ω | 1Ω ±1% 0.25W,¼W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,可承受脉冲,厚膜 | 0603 | RCS06031R00FKEA | Vishay(威世) |
R4,R33 | 2 | 1.0kΩ | 电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-071KL | Yageo(国巨) |
R5 | 1 | 4.7kΩ | 电阻,4.70kΩ,1%,0.063W,0402 | 0402 | CRG0402F4K7 | TE Connectivity(泰科电子) |
R30、R31 | 2 | 2.2kΩ | 电阻,2.2kΩ,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-072K2L | Yageo(国巨) |
R34,R36 | 2 | 10.0kΩ | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RCG060310K0FKEA | Vishay Draloric(威世迪劳瑞) |
R35 | 1 | 1.0kΩ | 电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06031K00JNEA | Vishay-Dale(威世达勒) |
R37、R38 | 2 | 21.0kΩ | 电阻,21.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0721KL | Yageo(国巨) |
R39,R40 | 2 | 0Ω | 0Ω 跳线 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车类 AEC-Q200 厚膜 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic(松下) |
SW1,SW2,SW3 | 3 | 开关,触控式,N.O.SPST 圆形按钮弯头 32VAC 32VDC 1VA 100000 周期 3N SMD Tube/T/R | SMD | KT11P3JM34LFS | C&K Components | |
TP1,TP2,TP3,TP4,TP6,TP7,TP8,TP9,TP10,TP11,TP12,TP13,TP14,TP15,TP16,TP18,TP19,TP20,TP21,TP22,TP23,TP26,TP27,TP28 | 24 | 端子,三转塔,TH | TH | 1598-2 | Keystone | |
TP24、TP25 | 2 | 测试点,多用途,紫色,TH | TH | 5129 | Keystone | |
U2 | 1 | 汽车类电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8) | VSSOP-8 | TCA9517DGKRQ1 | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 采用集成基准的多通道、低功耗比较器 (USON) | USON | TLV4082DRYR | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器,DRV0006A (WSON-6) | WSON-6 | TLV75712PDRVR | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器,DRV0006A (WSON-6) | WSON-6 | TLV75718PDRVR | 德州仪器 (TI) | |
U1 | 1 | ASIL-B 多通道 I2C 可编程电压序列发生器 (VQFN) | VQFN | TPS38700C03NRGERQ1 | 德州仪器 (TI) | |
Y1 | 1 | 晶振,32.768kHz,12.5pF,SMD | SMD | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK |