ZHCU938C May 2018 – January 2021 CC3100 , CC3100MOD , CC3200 , CC3200MOD
打开诸如 TeraTerm 或 Putty 之类的串行连接应用程序(可以使用任何其他终端仿真器程序),并配置以下设置:
参数 | 值 |
---|---|
波特率 | 921600 |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
奇偶校验 | 无 |
流控 | 无 |
如果使用的是 CC31XXEMUBOOST,请在 Device Manager 中连接第四个端口。
配置终端仿真以便在二进制模式(而不是文本/ASCII 模式)下运行并记录日志。以下是一些示例:
Tera Term
Setup → Serial Port…
File → Log...
Putty
在屏幕左侧,选择 Connection → Serial:
在连接到端口之前的菜单屏幕中: