ZHCU935 April 2022 SN6507
表 5-1 列出了 SN6507DGQEVM 的物料清单(BOM)。
名称 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1、C5、C14 | 3 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 603 | GCJ188R72A104KA01D | MuRata(村田) |
C2 | 1 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X5R,0805 | 805 | C2012X5R1V106K085AC | TDK |
C3,C13 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,100V,+/-10%,X7S | 2220 | C5750X7S2A106K230KB | TDK |
C4 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,1206 | 1206 | 12061C105KAT2A | AVX |
C7、C8、C17 | 3 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | UMJ325KB7106KMHT | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C10、C19 | 2 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 603 | C1608X7R1H104K080AA | TDK |
C15,C16 | 2 | 62 pF | 汽车用陶瓷电容器 62pF ±1% 100VDC X8G 0603 Paper T/R | 603 | GCM1885G2A620FA16D | Murata(村田) |
Css | 1 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/-10%,X7R,0805 | 805 | GRM21BR71A225KA01L | MuRata(村田) |
D2,D5 | 2 | 200V、2A 硅锗(SiGe)整流器 CFP3 封装 2.8A 200V 58pF | CFP3 | PMEG200G20ELRX | Nexperia(安世半导体) | |
H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear | Transparent Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
J1、J2、J8、J11 | 4 | 连接端子块,2POS,3.5mm,TH | 11x8.5x7.3mm | 1751248 | Phoenix Contact(菲尼克斯电气) | |
J3,J10 | 2 | 接头,2.54mm,3x2,镀金,SMT | 接头,2.54mm,3x2,SMT | TSM-103-01-L-DV | Samtec(申泰) | |
J4、J7、J12 | 3 | 接头,2.54mm,2x1,镀金,SMT | 接头,2.54mm,2x1,SMT | 61000218321 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | |
J6、J9、J13 | 3 | 接头,2.54mm,3x1,镀金,SMT | 接头,2.54mm,3x1,SMT | M20-8770342 | Harwin(豪英) | |
L1,L2 | 2 | 33µH | 33µH 屏蔽模压电感器,500mA,1.33Ω,最大值 1212(3030 公制) | SMT2_3MM0_3MM0 | 74438335330 | Wurth(伍尔特) |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady(布雷迪) | |
R1、R6、R7、R8、R14、R15、R16、Rclk | 8 | 0Ω 跳线 0.125W,1/8W 片上电阻 0805(公制 2012),汽车 AEC-Q200 厚膜 | 805 | RMCF0805ZT0R00 | Stackpole Electronics(斯塔克波尔电子公司) | |
R2 | 1 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,0603 | 603 | RC0603JR-0710KL | Yageo(国巨) |
R3 | 1 | 10k | 电阻,10k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 | ERJ-6GEYJ103V | Panasonic(松下) |
R4 | 1 | 240 | 240Ω ±0.1% 0.2W,1/5W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,可承受脉冲,厚膜 | 603 | ERJ-PB3B2400V | Panasonic(松下) |
R5A | 1 | 2.61k | 电阻,2.61kΩ,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-072K61L | Yageo(国巨) |
R5B | 1 | 2.05k | 电阻,2.05kΩ,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-072K05L | Yageo |
R9 | 1 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 603 | RC0603JR-070RL | Yageo(国巨) |
R12,R13 | 2 | 100 | 100Ω ±5% 0.2W,1/5W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,防潮,可承受脉冲,厚膜 | 603 | SG73S1JTTD101J | KOA Speer(日本兴亚) |
Rilim | 1 | 18.2k | 电阻,18.2k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 | ERJ-6ENF1822V | Panasonic(松下) |
Rsr | 1 | 20.5k | 电阻,20.5k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 | ERJ-6ENF2052V | Panasonic(松下) |
SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J5,SH-J6,SH-J7 | 7 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器,2 位,100mil | 881545-2 | TE Connectivity(泰科电子) | |
T1 | 1 | 24 V:15V 变压器 | SMT_XFRMR_9MM45_8MM50 | 750319696 | Wurth(伍尔特) | |
T1 | 0 | 推挽式变压器 ER9.5 SMD8 24Vin 1MHz 输出 15V/0.5A | SMT_XFRMR_12MM07_10MM3 | TX1-ZB1459-BE | Coilcraft(线艺) | |
T1 | 0 | XFMR,推挽式,10W,120V-USEC,EP7,SMT | SMT_XFRMR_10MM3_13MM2 | PAG6356.086NLT | Pulse Electronics(普思电子) | |
T1 | 0 | 变压器,匝数比 0.733,430uH,2.5kVAC,13.2x11.8x11.1mm | SMT_XFRMR_13MM2_11MM8 | SM91207L | Bourns(伯恩斯) | |
T1 | 0 | 推挽式变压器,10:7,550uH,2.5kV,8.6x9.4x9.1mm | SMT_XFRMR_8MM6_9MM4 | B1807127 | Bourns | |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 | 10 | 测试点,微型,SMT | 测试点,微型,SMT | 5019 | Keystone | |
U1 | 1 | 具有短路保护功能的 1% 精度、1.5A 可调线性稳压器,NDP0003B (TO-252-3) | NDP0003B | LM317AMDT/NOPB | 德州仪器(TI) | |
U2 | 1 | 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低噪声 36V 推挽式变压器驱动器 | PowerPAD10 | SN6507DGQ | 德州仪器(TI) |