ZHCU934B
September 2021 – August 2022
TPS7A94
摘要
商标
1
引言
1.1
准备工作
2
EVM 设置
2.1
输入/输出连接器和跳线说明
2.1.1
J1 – IN
2.1.2
J2 – OUT
2.1.3
J3
2.1.4
TP1 – IN
2.1.5
TP2 – PG
2.1.6
TP3 – SNS
2.1.7
TP4 – PG_FB
2.1.8
TP5 – OUT
2.1.9
TP6 – EN
2.1.10
TP7 – GND
2.1.11
TP8 – GND
2.2
焊接指南
2.3
设备连接
3
操作
4
PCB 布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.3
设备连接
按以下步骤连接设备:
将输入电源设置为 6V(最大值),然后关闭电源
将 BNC 连接器插孔从输入电源连接到 EVM 上的 J1 V
IN
连接器
在 OUT 和 GND 之间连接 0A 至 1A 的负载