ZHCU932A December   2021  – April 2022 DLP2021-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP2021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 DLP2021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 1.2.1 格式器子系统
      2. 1.2.2 照明子系统
      3. 1.2.3 光引擎
      4. 1.2.4 线缆
    3. 1.3 非光学规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 LED 驱动器设计
      4. 1.3.4 视频规范
  4. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 加电
    4. 2.4 选择显示内容
    5. 2.5 LED 驱动器
  5. 3光学元件和机械装置
  6. 4软件
    1. 4.1 DLP Composer
      1. 4.1.1 默认寄存器配置
      2. 4.1.2 照明
      3. 4.1.3 序列集
      4. 4.1.4 Degamma 曲线
      5. 4.1.5 图像/视频
      6. 4.1.6 闪存块
      7. 4.1.7 闪存编程
    2. 4.2 DLP Control Program
      1. 4.2.1 连接
      2. 4.2.2 脚本处理
      3. 4.2.3 寄存器
      4. 4.2.4 命令
    3. 4.3 MSP430 示例代码
  7. 5修订历史记录

加电

按如下步骤为 EVM 妥善供电:

  1. 将输入电源线连接到满足Topic Link Label1.3.1中定义的输入电源规范的电源上。建议使用电压为 12V、电流限值为 0.5A 的电源进行即时评估。V+ 端使用红色线缆,V- 端使用黑色线缆。电路板上的红色 LED 将点亮,表明 EVM 正在接入电源。

  2. 将工作模式开关设置为Topic Link Label1.2.1中定义的本地主机控制 工作模式。进行出厂即时评估时,已使用 TI 演示图像/视频内容对 EVM 的闪存进行了编程。

    GUID-20211206-SS0I-7BBP-VDSL-CR5BF3CHWCWC-low.jpg图 2-2 本地主机工作模式的 LED 状态

  3. 打开电源,EVM 将立即开始显示内容。