ZHCU910B May 2020 – November 2020
如图 3-4 中所示,通用处理器板具有专用的 EVM 配置开关 (SW3),用于设置 EVM 外设的各种功能。配置 DIP 开关 (SW3) 置于 CPB 顶部 USB Type-C 端口的正下方。
此开关包含扩展板的配置选项。EVM 板 ID EEPROM 写保护功能和电机控制/Boosterpack 多路复用器选择分别由 EVM 配置 DIP 开关 SW3 位 9 和 8 进行定义,如表 3-1 中所述。
开关名称 | 默认条件 | 信号 | 运行情况 |
---|---|---|---|
SW3.8 | 打开 | INFO_CAM_VIO_SEL | ‘0’ (OFF) = PWM 信号连接到“电机控制接头” ‘1’ (ON) = PWM 信号连接到“Boosterpack 接头” |
SW3.9 | 打开 | BOARDID_EEPROM_WP | 设置 EVM 的配置 EEPROM 写保护 ‘0’ (OFF) = 配置 EEPROM 可更新 1’ (ON) = 配置 EEPROM 不可更新/受到保护 |