ZHCU909 September 2020 LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
表 7-1 列出了 EVM 物料清单。
名称 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 |
1 |
680pF |
电容,陶瓷,680pF,100V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188R72A681KA01D |
Murata(村田) |
C2 |
1 |
100µF |
电容,混合聚合物,100µF,50V,±20%,28 欧姆,10x10 SMD |
10x10 |
EEHZC1H101P |
Panasonic(松下) |
C3 |
1 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1µF,50V,±20%,X7R,0805 |
0805 |
08055C104MAT2A |
AVX |
C4,C5 |
2 |
1µF |
电容,陶瓷,1µF,50V,±10%,X7R,0805 |
0805 |
08055C105KAT2A |
AVX |
C6 |
1 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,1206 |
1206 |
C3216X7R1H475K160AC |
TDK |
C7,C8 |
2 |
270µF |
电容,铝聚合物,270µF,25V,±20%,0.027 欧姆,D10xL12.7mm SMD |
D10xL12.7mm |
PCV1E271MCL1GS |
Nichicon(尼吉康) |
C9、C10 |
2 |
10µF |
电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7R,1210 |
1210 |
885012209028 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
C11、C13 |
2 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
C1608X7R1E104K080AA |
TDK |
C12 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
C0603X102K5RACTU |
Kemet(基美) |
C14、C22 |
2 |
0.01µF |
电容,陶瓷,0.01µF,25V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
C0603C103J3GECAUTO |
Kemet(基美) |
C15 |
1 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7µF,35V,±10%,X5R,0603 |
0603 |
GRM188R6YA475KE15D |
MuRata(村田) |
C16 |
1 |
0.33µF |
电容,陶瓷,0.33µF,100V,±10%,X7R, |
C3216X7R2A334K130AA |
TDK |
|
C17 |
1 |
1µF |
电容,陶瓷,1µF,16V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
GCM188R71C105MA64D |
Murata(村田) |
C18 |
1 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
C1608X7R1H104K080AA |
TDK |
C19 |
1 |
470pF |
电容,陶瓷,470pF,100V,±5%,X7R,0603 |
0603 |
06031C471JAT2A |
AVX |
C20 |
1 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7µF,10V,±20%,X7S,0603 |
0603 |
GRM188C71A475KE11D |
Murata(村田) |
C21 |
1 |
220pF |
电容,陶瓷,220pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
C0603C221J5GACTU |
Kemet(基美) |
C24,C26 |
2 |
0.22µF |
电容,陶瓷,0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
CL10B224KO8VPNC |
Samsung(三星) |
C28 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,2000V,±10%,X7R,1812 |
1812 |
1812GC102KA1 |
AVX |
D1 |
1 |
40V |
二极管,肖特基,40V,10A,AEC-Q101,TO-277A |
TO-277A |
SS10P4-M3/87A |
Vishay-Semiconductor(威世半导体) |
D2,D5 |
2 |
100V |
二极管,开关,100V,0.2A,SOD-323 |
SOD-323 |
MMDL914-TP |
Micro Commercial Components(美微科半导体公司) |
D3 |
1 |
150V |
二极管,超快速整流器,150V,1A,SMA |
SMA |
ES1C-13-F |
Diodes Inc. |
D4 |
1 |
30V |
二极管,肖特基,30V,0.2A,SOT-323 |
SOT-323 |
BAT54SWT1G |
Fairchild Semiconductor(仙童半导体) |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色 |
黑色缓冲垫 |
SJ61A1 |
3M |
|
J1、J2 |
2 |
端子块,5mm,2 极点,TH |
TH,2 引线,封装 10x9mm,引脚间距 5mm |
ED350/2 |
On-Shore Technology |
|
J3,TP9 |
2 |
测试点有插槽,0.118",TH |
测试点,TH 插槽测试点 |
1040 |
Keystone |
|
J5 |
1 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
3x1 接头 |
TSW-103-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
Q1 |
1 |
100V |
MOSFET,N 沟道,100V,13A,DQJ0008A (VSONP-8) |
DQJ0008A |
CSD19533Q5A |
德州仪器 (TI) |
R1 |
1 |
15.0 |
电阻,15.0,1%,0.5W,1210 |
1210 |
ERJ-14NF15R0U |
Panasonic(松下) |
R2、R11 |
2 |
100 |
电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERJ-3EKF1000V |
Panasonic(松下) |
R3 |
1 |
0 |
电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
RMCF0603ZT0R00 |
Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司) |
R4 |
1 |
30.1k |
电阻,30.1k,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512 |
2512 |
CRCW251230K1FKEG |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R6,R9 |
2 |
100k |
电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW0603100KFKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R7 |
1 |
10.0 |
电阻,10.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060310R0FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R8、R10、R24 |
3 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic(松下) |
R12 |
1 |
0.02 |
电阻,0.02,1%,1W,0612 |
0612 |
PRL1632-R020-F-T1 |
Susumu Co Ltd(进工) |
R13 |
1 |
49.9k |
电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERJ-3EKF4992V |
Panasonic(松下) |
R14 |
1 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
ERJ-3EKF1001V |
Panasonic(松下) |
R16、R22 |
2 |
9.76k |
电阻,9.76k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06039K76FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R17 |
1 |
86.6k |
电阻,86.6k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060386K6FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R18 |
1 |
4.99kΩ |
电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06034K99FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R19 |
1 |
30.0k |
电阻,30.0k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0730KL |
Yageo(国巨) |
R20,R21 |
2 |
1.00k |
电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERA3AEB102V |
Panasonic(松下) |
SH-J1 |
1 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec(申泰) |
T1 |
1 |
21uH |
变压器,21µH,SMT |
13.97x18.25mm |
750317933 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
TP1,TP2 |
2 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone |
|
TP3、TP4、TP8 |
3 |
测试点,微型,黑色,TH |
黑色微型测试点 |
5001 |
Keystone |
|
TP10 |
1 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone |
|
U1 |
1 |
采用双随机扩频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压/SEPIC/反激式控制器 |
HTSSOP14 |
LM51561QPWPRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
光耦合器,2.5kV,100-200% CTR,SMT |
PS2811-1 |
PS2811-1-M-A |
California Eastern Laboratories |
|
U3 |
1 |
低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器,3 引脚 SOT-23,无铅 |
DBZ0003A |
LMV431BIMF/NOPB |
德州仪器 (TI) |