ZHCU869 February 2021
TLV760 是一款集成式线性电压稳压器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在运行温度范围内,TLV760 可在 100 mA 满载下具有 1.2V 的最大压降。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT23 封装。TLV760 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本。TLV760 系列的 SOT-23 封装使器件能够用于空间受限的应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代产品。TLV760 用于对遭受高达 30V 电压瞬态和尖峰的应用(例如电器和自动化应用)中的数字和模拟电路进行偏置。该器件具有可靠的内部热保护功能,可以保护其自身免受接地短路、环境温度升高、高负载或高压降事件等情况导致的潜在损害。