ZHCU817A September   2019  – October 2020 TPA6304-Q1

 

  1.   商标
  2. 1需要的设备和附件:
  3. 2硬件概览
    1. 2.1 TPA6304Q1 评估模块说明
    2. 2.2 TPA6304-Q1 评估模块功能
  4. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath™ Console 3 (PPC3) 访问和说明
    2. 3.2 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 主页窗口
    3. 3.3 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 寄存器映射窗口
    4. 3.4 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 监测与控制窗口
  5. 4TPA6304-Q1 启动
    1. 4.1 TPA6304Q1EVM 设置
    2. 4.2 器件监测与控制窗口中的 TPA6304-Q1 设置
      1. 4.2.1 器件状态控制部分
      2. 4.2.2 通道控制部分
      3. 4.2.3 其他控制部分
      4. 4.2.4 故障/警告 信号配置部分
      5. 4.2.5 故障/警告部分
      6. 4.2.6 交流负载诊断部分
      7. 4.2.7 直流负载诊断部分
      8. 4.2.8 展频控制部分
    3. 4.3 寄存器映射窗口中的 TPA6304-Q1 设置
    4. 4.4 I2C 监控器窗口
  6. 5电路板布局、原理图和物料清单
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 原理图
    3. 5.3 物料清单
  7.   修订历史记录

TPA6304Q1EVM 设置

GUID-20200915-CA0I-NDMG-XRDR-VPCBKC4TLQG4-low.png图 4-1 TPA6304Q1EVM 连接

硬件和软件连接:

  • 使用运行 Windows 7 或 Windows 10 的台式机或笔记本电脑打开 PPC3 GUI
  • 将 14.4VDC PSU 连接到 TPA6304Q1EVM
  • 将扬声器或电阻负载连接到 TPA6304Q1EVM
  • 用 USB Micro 线缆将电脑与 EVM 连接起来
  • 将 STANDBY 开关设置为关,将 XMOS Disable 开关设置为开
  • 打开 PSU
  • 连接音频源 - 可通过 3mm 立体声连接器将电脑与 EVM 连接起来,如图 4-1 中所示
  • 这时,3.3V LED 灯和 USB-LOCK LED 灯亮起
  • 在 PPC3 窗口中,启动 TPA6304Q1EVM 应用
  • 点击窗口左下角的“Connect”(连接)按钮
  • 点击“Device Monitor & Control”(器件监测与控制)
  • 点击窗口左上角的“Play”(播放)
  • 请确保将电脑上的音量设置为所需大小
  • 在 EVM 上,首先打开 STANDBY 开关
  • 现在,音频就可以传入扬声器了