ZHCU810A April   2020  – July 2021 DS160PR410 , DS160PR810

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 连接器和接入点
    4. 1.4 快速入门指南
  3. 2典型测试设置
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

连接器和接入点

表 1-1 所示为 CEM2SLIMSAS-EVM 主要连接器和接入点。

表 1-1 主要连接器和接入点
组件名称功能/描述
J1PCIe 4.0 x8 SlimSAS 连接器 1PCIe 通道 0 - 7 的接入点。
使用 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件(未包含)来连接 U.2 接口的 SSD。
J2PCIe 4.0 x8 SlimSAS 连接器 1PCIe 通道 8 - 15 的接入点。
使用 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件(未包含)来连接 U.2 接口的 SSD。
J3PCIe CEM 4.0 x16 Goldfinger 连接器PCIe 通道 0 - 15 的接入点。
插入 PCIe x16 CEM 插槽。
J83x1 接头I2C 总线接入点。
J182x1 插头CEM 连接器上 WAKE 和 CLKREQ 引脚的接入点。

表 1-2 显示了 PCIe 边带信号控制装置和接入点。

表 1-2 PCIe 边带信号控制装置
组件名称功能/描述
J43x1 接头可用于将 CEM 连接器发出的 PERST# 信号连接至 SlimSAS 连接器 J1 的 B11 或 B12 引脚。
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B11 引脚。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B12 引脚(默认)。
J53x1 接头可用于将 CEM 连接器发出的 PERST# 信号连接至 SlimSAS 连接器 J1 的 B29 或 B30 引脚。
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B29 引脚。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B30 引脚(默认)。
J63x1 接头可用于将 CEM 连接器发出的 PERST# 信号连接至 SlimSAS 连接器 J2 的 B11 或 B12 引脚。
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B11 引脚。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B12 引脚(默认)。
J73x1 接头可用于将 CEM 连接器发出的 PERST# 信号连接至 SlimSAS 连接器 J2 的 B29 或 B30 引脚。
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B29 引脚。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B30 引脚(默认)。
J94x2 接头可用于将 PRSNT1 信号连接至 CEM 连接器上的 PRSNT2_1、PRSNT2_2、PRSNT2_3 和 PRSNT2_4 引脚。
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:PRSNT1 信号路由至 CEM 连接器上的 PRSNT2_1 引脚(默认)。
引脚 3 和引脚 4 之间安装的分流器:PRSNT1 信号路由至 CEM 连接器上的 PRSNT2_2 引脚(默认)。
引脚 5 和引脚 6 之间安装的分流器:PRSNT1 信号路由至 CEM 连接器上的 PRSNT2_3 引脚(默认)。
引脚 7 和引脚 8 之间安装的分流器:PRSNT1 信号路由至 CEM 连接器上的 PRSNT2_4 引脚(默认)。
J164x1 接头SlimSAS 连接器 J1 上的引脚 A8、A9、A26 和 A27 的接入点。
J174x1 接头SlimSAS 连接器 J2 上的引脚 A8、A9、A26 和 A27 的接入点。
J213x1 接头可用于将 CEM 连接器上的 PRSNT2_2 引脚连接至 SlimSAS 连接器 J1 的 B11 或 B12 引脚。
J223x1 接头可用于将 CEM 连接器上的 PRSNT2_1 引脚连接至 SlimSAS 连接器 J1 的 B29 或 B30 引脚。
J233x1 接头可用于将 CEM 连接器上的 PRSNT2_4 引脚连接至 SlimSAS 连接器 J2 的 B11 或 B12 引脚。
J243x1 接头可用于将 CEM 连接器上的 PRSNT2_3 引脚连接至 SlimSAS 连接器 J2 的 B29 或 B30 引脚。

表 1-2 所示为 PCIe 参考时钟控制装置和接入点。

表 1-3 PCIe 参考时钟控制装置和接入点
组件名称功能/描述
J103x1 接头时钟分配器 (LMK00334) 输出使能
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:禁用输出。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:启用输出(默认)。
J113x1 接头时钟分配器 (LMK00334) 输入选择
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器。选择 CLKIN1(来自 SMP 连接器的外部时钟源)。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:选择 CLKIN0(来自 CEM 连接器的 PCIe 系统时钟)(默认)。
J12 - J13SMP 连接器可用于将外部时钟源与 LMK00334 CLK1 输入相连接
插入 PCIe x16 CEM 插槽中。
J143x1 接头时钟分配器 (LMK00334) LVCMOS 参考输出使能
引脚 1 和引脚 2 之间安装的分流器:启用参考输出。
引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:禁用参考输出(默认)。
J152x1 插头LMK00334 参考输出的接入点。