ZHCU797A November 2019 – August 2021 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104
一个 3x1 100mil 接头支持接入器件上的输出使能 (OE) 引脚。100mil 跳线可用于选择 OE 引脚的已知状态。外接头引脚通过 10kΩ 电阻连接 VCCA 或 GND。尽管推荐在器件上电期间对 OE 使用上拉电阻,但 TXB 器件上的 OE 引脚可参考 VCCA 或 GND,从而确保 I/O 端口在 VCCA 稳定前保持高阻态。输出使能引脚是器件的输入,不应悬空。CMOS 输入必须保持在已知状态(VCC 或接地),确保器件运行正常。请参阅《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》 (SCBA004)。