ZHCU793B july   2021  – april 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 隔离式电流测量
    2. 1.2 带通滤波器
    3. 1.3 模数转换
    4. 1.4 电弧检测算法
    5. 1.5 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流互感器电路
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 模数转换
      4. 2.2.4 电源
      5. 2.2.5 调试和状态指示选项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 电弧检测原理
        2. 3.1.2.2 软件实现
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ControlCARD 配置
      2. 3.2.2 硬件和软件验证设置
      3. 3.2.3 电弧测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 硬件和软件验证的测试结果
      2. 3.3.2 使用电弧进行测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

使用电弧进行测试

实际电弧条件下的测试结果因系统而异。在没有发生电弧时,AD_Result 中的值应该是稳定的。在产生电弧期间,AD_Result 值显著增长,表明存在电弧。绝对值可能因系统中已经存在的噪声、所选择的内部或外部 ADC 输入方法以及指定的 ArcTuningParams 而有所不同。开始测试时,建议使用表 3-5 中显示的默认值。选择 B 和 I 时,让逆变器开关频率在 B 和 I 定义的频带之外。如果 AD_Result 值在未产生电弧时也很高,则将参数 D 增加到 0.1 或 0.2,或者调整模拟带通滤波器的截止频率。对不同参数进行详细测试可以确定每个系统的最佳设置。定义这些参数后,使用 AD_Result 值实现自定义算法以检测电弧。这可以通过不同的方式来完成,例如简单地实现 AD_Result 的阈值,或者在与阈值比较之前对 AD_Result 的多个连续值应用一些过滤。

表 3-5 ArcTuningParams 结构的默认值
名称
float32 ArcTuningParams.B 30000
float32 ArcTuningParams.I 30000
float32 ArcTuningParams.F 64
float32 ArcTuningParams.D 0
int16 ArcTuningParams.T 不适用
int16 ArcTuningParams.C 不适用
float32 ArcTuningParams.ADSampleRate 250000