ZHCU779A April   2020  – June 2021 TPS62840

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规范
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 可调节输出电压
      2. 1.2.2 输入和输出电容器
      3. 1.2.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62841-2EVM123 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5原理图和物料清单 (BOM)
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

环路响应测量

EVM 的环路响应可通过对电路的两项简单更改来测量。首先,切断 VOS 引脚和顶层输出电容器之间的布线。此更改如图 1-1 所示。其次,在 PCB 背面 Rx2 处的电阻器垫上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫间隔开以允许安装 0603 大小的电阻器。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)可通过添加的电阻器注入控制环路。如需详细了解如何测量 DCS-Control 器件的控制环路,请参阅《如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路》应用报告。

GUID-0A35D112-CE90-413E-8E40-AF602CCF42EC-low.png图 1-1 环路响应测量更改