ZHCU626B January 2019 – October 2023
参数 | 规格 |
---|---|
最大共模电压 | 60V |
最大输入电流 | 16A |
最大输出电压 | 3.3V |
此参考设计要求准确测量电池板电流和电池电流,以计算和跟踪最大功率点。该设计支持将高达 60V 的电池板用于 24V 电池系统,因此需要至少 60V 的最大共模电压。该设计还需要负共模电压以在反激期间提供功能。
此参考设计选用 INA241。必须选择更佳的增益变化,因为较高增益放大器通常会增大误差和噪声参数,并与可提供高分辨率和低功率耗散的分流电阻器配对。由于具有 ±0.01% 增益误差(最大值)和 ±1ppm/°C 漂移,因此电流采样误差非常小。以下公式用于对照表 2-2 中给出的参数计算电流检测放大器的分辨率和分流电阻器的功率耗散,示例如下。