ZHCT497 March 2024 DAC8740H , TMUX6219
HART(可寻址远程传感器高速通道协议)是一种双向协议,用于促进智能变送器和主机控制系统之间的通信。在 HART 通信过程中,器件间传输的信息包括诊断数据、校准数据、故障排除信息及变送器读数等内容。例如,温度传感器可以向 ADC 发送 7mA 信号,该信号代表 80 华氏度的温度读数。
HART 协议可帮助系统操作人员无需亲临现场寻找并测试设备,即可在工厂自动化环境中监测多台设备。HART 实现的增强通信能力有助于提高工作效率并预测潜在故障,进而节省设计人员的时间和成本。
在系统设计中遇到的一个问题是,如何在不使用多个 HART 调制解调器的情况下增加 HART 网络中的现场器件数量。传统的 HART 调制解调器只有一个输入通道,只能连接一个现场器件。如果系统设计人员希望与多个现场器件通信,就需要使用更多 HART 调制解调器,这不仅成本高昂,而且在设计中实施起来也颇具难度。
多路复用器解决了这个问题,支持设计人员将多个现场器件连接到一个 HART 调制解调器进行通信。这不仅增强了系统的功能,相对于在设计中使用多个 HART 调制解调器,还降低了成本。下面的图 2 所示为 HART 通信的点对点实现方式,在工业通信系统设计中较为常见。在下图中,ADC 将 R shunt 两端的电压数字化,并计算提供主变量值的智能变送器产生的电流。接着,DAC8740H 的输入端 (MOD_IN) 对收到的 FSK 信号进行解调,输出端 (MOD_OUT) 则对 FSK 信号进行调制,以便与现场变送器进行通信。最后,由于 HART 为半双工模式,因此输入和输出可以耦合到同一个节点。HART 提供了一种简单易用、质优价廉且十分可靠的工业通信设计方案。
器件型号 | VCC 范围 (V) | 配置 | RON (Ω) | RON FLAT(Ω) |
---|---|---|---|---|
TS5A3159 | 1.65 至 5.5 | 2:1 单通道 | 1 | 0.223 |
TMUX6219 | 4.5 至 36 | 2:1 单通道 | 2.1 | 0.5 |
TMUX1204 | 1.08 至 5.5 | 4:1 单通道 | 5 | 1.5 |
TMUX1208 | 1.08 至 5.5 | 8:1 单通道 | 5 | 1.5 |
CD74HC4067 | 2 至 6 | 16:1 单通道 | 70 | 5 |