ZHCT487 February   2024 UCC28C50

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     设计规格

John Betten

连续导通模式 (CCM) 反激式转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI 以及更窄的工作占空比范围。由于具有这些优点并且成本低廉,它们已广泛应用于商业和工业领域。本文将提供之前在电源设计小贴士:反激式转换器设计注意事项中讨论过的 53Vdc 至 12V/5A CCM 反激式转换器的功率级设计公式。

图 1 展示了工作频率为 250kHz 的 60W 反激式转换器的详细原理图。所选占空比在最低输入电压 (51V) 和最大负载时最大,为 50%。虽然也可以在超过 50% 占空比的情况下运行,但在本设计中无此必要。由于 57V 的高压线路输入电压相对较低,因此在 CCM 运行时,占空比只会降低几个百分点。但如果负载大幅降低,转换器进入 DCM 运行模式,占空比就会显著降低。

GUID-D84FB8D5-E833-45A2-ACB7-445204720D58-low.png 图 1 60W CCM 反激式转换器原理图。

设计规格

为防止磁芯饱和,绕组开/关时间的伏秒积必须保持平衡。这等于方程式 1

方程式 1. V i n m i n   ×   d m a x   =   V o u t   +   V d   ×   1   -   d m a x   ×   N p s ,   w h e r e   N P S   =   N p r i N s e c

将 dmax 设置为 0.5 并计算 Nps12(Npri:N12V)和 Nps14(Npri:N14V)的匝数比,如方程式 2方程式 3 所示:

方程式 2. N p s 12   =   V i n m i n V o u t   +   V d   ×   d m a x 1 - d m a x   =   51 V 12 V   +   0.5 V   ×   0.5 1 - 0.5   ~   4   4 : 1   s t e p - d o w n
方程式 3. N p s 14   =   V i n m i n V o u t   +   V d   ×   d m a x 1 - d m a x   =   51 V 14 V   +   0.5 V   ×   0.5 1 - 0.5   ~   3.5   3 : 5 : 1   s t e p - d o w n

变压器匝数比现已设定(方程式 4方程式 5),因此可计算出工作占空比和 FET 电压。

方程式 4. d   =   N p s 12   ×   V o u t   +   V d V i n   +   N p s 12   V o u t   + V d   ×   4   ×   12 V   +   0.5 V 57 V   +   4   × 12 V   +   0.5 V   ~   0.47   d m i n   a t   V i n   =   57 V
方程式 5. V d s m a x   =   V i n m a x   +   N p s 12   ×   V o u t   +   V d   =   57 V   +   4   ×   12 V   +   0.5 V   =   107 V

Vdsmax 表示 FET Q2 漏极上无振铃的“平顶”电压。振铃通常与变压器漏电感、寄生电容(T1、Q1、D1)和开关速度有关。选择 200V FET 时,FET 电压会再降低 25% 至 50%。变压器绕组之间必须实现良好耦合,如有可能,最大漏电感必须为 1% 或更低,以更大限度地减少振铃。

当 Q2 导通时,二极管 D1 的反向电压应力等于方程式 6

方程式 6. V D 1 p i v   =   V o u t   +   V i n m a x N p s 12   =   12 V   +   57 V 4   ~   26 V

由于漏电感、二极管电容和反向恢复特性的影响,当次级绕组摆幅为负时,振铃现象很常见。具体请参阅方程式 7

方程式 7. I D 1   =   I o u t m a x 1 -   d m a x   =   5 A 1 - 0.5   =   10 A

我选择了额定值为 30A/45V 的 D²PAK 封装,以便在 10A 电流下将正向压降减至 0.33V。功率耗散等于方程式 8

方程式 8. P D 1   =   I o u t m a x   ×   V d   =   5 A   ×   0.33 V   ~   1.7 W

建议使用散热器或气流进行适当的热管理。初级电感的计算公式为方程式 9

方程式 9. L m i n   =   V i n m i n 2 ×   d m a x 2 ×   n 2   ×   f s w   ×   P o u t m i n   =   51 V 2   ×   0.5 2   ×   0.91 2 × 250 K H z   ×   15 W   ~   80 u H

POUTMIN 是转换器进入 DCM 的位置,通常为 POUTMAX 的 20% 至 30%。

初级峰值电流出现在 VINMIN 时,等于:

方程式 10. I p r i p k   =   I o u t m a x 1 -   d m a x   ×   N p s 12   +   V i n m i n   ×   d m a x 2   ×   L p r i   ×   f s w   =   5 A 1 -   0.5   ×   4   +   51 V   ×   0.5 2   ×   80 u H   ×   250 K H z   ~   3.14 A

这对于确定最大电流检测电阻 (R18) 值而言是必要的,能够防止控制器的初级过流 (OC) 保护电路跳闸。对于 UCC3809,R18 两端的电压不能超过 0.9V,以保证全输出功率。在本例中,我选择 0.18Ω。也可以使用更小的电阻,以减少功率损耗。但过小的电阻会增加噪声灵敏度,并使 OC 阈值处于高电平,有可能导致变压器饱和,更糟糕的是,甚至会导致 OC 故障期间出现与应力相关的电路故障。电流检测电阻耗散的功率为方程式 11

方程式 11. P R s   =   I o u t m a x   ×   d m a x 1   -   d m a x   ×   N p s 12 2 ×   R s   =     5 A   ×   0.5 1   -   0.5   ×   4 2 ×   0.18 Ω   ~   0.56 W

根据方程式 12方程式 13 估算 FET 导通损耗和关断开关损耗:

方程式 12. P c o n d =   I o u t m a x   ×   d 1   -   d   ×   N p s 12 2 ×   R s   =     5 A   ×   0.4 7 1   -   0.47   ×   4 2 ×   0.12 Ω   ~   0.3 W       V i n   =   57 V
方程式 13. P s w   =   1 4   ×   t s w   ×   f s w   × V d s   ×   I p r i p k =   1 4   ×   25 n S   ×   250 K H z   ×   160 V   ×   3.03 A   ~   0.76 W

与 Coss 相关的损耗计算有些模糊,因为该电容具有相当高的非线性度,会随着 Vds 的增加而降低,在本设计中估计为 0.2W。

电容器要求通常包括计算最大均方根电流、获得预期纹波电压所需的最小电容以及瞬态保持。输出电容和 IOUTRMS 的计算公式为方程式 14方程式 15

方程式 14. C o u t m i n   =   I o u t m a x   ×   d m a x f s w   ×   V r i p o u t   =   5 A   ×   0.5 250 K H z   ×   0.12 V     =   83 u F
方程式 15. I o u t r m s   =   I o u t m a x   ×   d m a x 1   -   d m a x   =   5 A   ×   0.5 1 - 0.5 = 5 A

可以仅使用陶瓷电容器,但在直流偏置效应后需要 7 个陶瓷电容器才能实现 83µF。因此,我只选择了足以处理均方根电流的电容器,然后使用了电感器-电容器滤波器来降低输出纹波电压并改善负载瞬态。如果存在较大的负载瞬态,可能需要额外的输出电容来减少压降。

输入电容等于方程式 16

方程式 16. C i n m i n   =   I p r i p k × d m a x 2 × f s w × V i n r i p   =   3.14 A   ×   0.5 2 × 250 K H z × 1.5 V = 2 u F

同样,您必须考虑会损耗电容的直流偏置效应。如方程式 17 所示,均方根电流约为:

方程式 17. I i n r m s   =   I o u t m a x N p s × d m a x 1 - d m a x = 5 A 4   ×   0.5 1 - 0.5 = 1.25 A

图 2 展示了原型转换器的效率,而图 3 展示了反激式评估板。

GUID-24E4015B-6E12-471F-A1A3-5D67A1C01372-low.png 图 2 转换器的效率和损耗决定了封装的选择和散热要求。
GUID-B34892EA-80D2-42A9-BF36-A8D4CE143AA7-low.png 图 3 60W 反激式评估硬件尺寸为 100mm x 35mm。

要选择合适的补偿元件值,请参阅此处的帮助:补偿隔离电源

本设计示例介绍了功能性 CCM 反激式设计的基本元件计算。然而,初始估算通常需要反复计算,以便进行微调。不过,为了获得运行良好且优化的反激式转换器,在变压器设计和控制环路稳定等方面,往往还需要做更多的细节工作。

请在 Power House 上查看 TI 的电源设计小贴士博客系列

另请参阅

之前在 EDN.com 上发布。