ZHCT457 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2DCS-Control 拓扑概览
  4. 3固定频率 DCS-Control 拓扑概览
  5. 4开关频率变化
  6. 5低纹波省电模式
  7. 6通过堆叠(并联)获得更大(或更小)的负载电流
  8. 7结语
  9. 8参考文献

通过堆叠(并联)获得更大(或更小)的负载电流

一方面,每一代处理器内核都需要更高的电流。另一方面,某些应用可能不会使用特定处理器的全部功能,或者可能使用同一处理器系列中相对低端的处理器,从而降低电流要求。无论是要提高还是降低电源的电流能力,都需要采用可堆叠(可并联)解决方案,这样就可以根据电流要求的变化来添加或移除额外的电源相位。

固定频率 DCS-Control 器件支持堆叠。虽然每个器件系列的具体实现细节略有不同,但其特性都包括电流共享、相位交错和接口简化。

电流共享通过 COMP 引脚实现。由于 COMP 引脚本质上是小信号工作点,因此通过在所有堆叠器件之间共享该引脚的信号,固定频率 DCS-Control 通常能够实现高于 10% 的电流共享精度。

相位交错由专用 SYNC_OUT 引脚实现,该引脚连接到堆栈中下一个器件的 MODE/SYNC 输入引脚。SYNC_OUT 会自动进行相移,以消除纹波。通过这种简单的菊花链,堆栈中的所有器件都能以相同的频率运行,而且纹波比单相设计更低。您可以堆叠大量转换器,实现非常好的相位平衡,而无需指定堆栈中的器件数量。

通过 I2C 与堆栈连接时,通信只发生在主要器件上,而不是堆栈中的每个器件上,以便调整输出电压、更改工作模式或读回故障寄存器。与单个器件连接可减少读写次数和需要布线的 PCB 信号数量,从而大大简化通信开销和 PCB 布线。