ZHCT456 January   2024

 

  1.   1
  2.   2

MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件 (LP-MSPM0C1104) 是适用于 MSPM0C1104 微控制器 (MCU) 的易用型评估模块。该套件包含在 MSPM0C110x 微控制器平台上开始开发所需的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针(TI XDS110 调试探针)。

LP-MSPM0C1104 特性:

  • 小尺寸:
    • 正常尺寸 LaunchPad LP-MSPM0L1306(尺寸为 6cm× 10cm)和新尺寸 LP-MSPM0C1104(尺寸为 4cm× 6cm)之间的尺寸比较
  • 高集成度:
    • 板载 XDS110 调试探针
    • 反向通道 UART,通过 USB 连接到 PC
    • USB 供电
    • 20 引脚 BoosterPack™ 插件模块插头
    • 用于 ADC 输入或 PWM DAC 输出的 RC 滤波器
    • 1 个用户按钮
    • 1 个红色 LED
  • 易于使用:
    • 插入即用,使用提供的 USB 电缆将 LP-MSPMC1104 插入 PC,即可直接使用 PC IDE 和编程工具
GUID-C2A9F0A3-D732-44F6-98EF-D05892A45FCB-low.pngLP-MSPM0L1306 (6cm× 10cm) 与 LP-MSPM0C1104 (4cm× 6cm)

LP-MSPM0C1104 还属于 TI MSPM0 生态系统,该生态系统可在从评估到生产的整个设计阶段为客户提供支持:

GUID-E4FC347E-BD50-4DCF-9020-228C5E66FA0C-low.png

MSPM0C1104 是一款 Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达 24MHz。该器件具有 16KB 嵌入式闪存和 1KB 片上 RAM。该器件包含一个具有 10 个外部通道的集成 12 位 866KSPS SAR ADC。

MSPM0C 是 MSPM0 系列产品组合的一部分,具有尺寸小(2mm× 2mm 封装)、低成本(<0.2 美元选项)和轻松迁移特性。

GUID-B98A56F8-3B4D-41E1-9FB3-880206EA74A3-low.png

应用

  • 电池充电和管理
  • 电源和电力输送
  • 个人电子产品
  • 楼宇安防与防火安全
  • 互联外设和打印机
  • 电网基础设施
  • 智能抄表
  • 通信模块
  • 医疗与保健
  • 照明

如需更多信息,请查看以下 TI.com 产品文件夹:MSPM0C1104 页面、LP-MSPM0C1104 页面。