ZHCT451 January 2023 RES11A , RES11A-Q1
一个电阻对由两个串联的电阻组成,构成一个电阻分压器。在电阻对匹配的情况下,每个电阻对独立工作,由 RIN 和 RG 组成,RIN1 = RIN2 且 RG1 = RG2。在每个分压器的电阻器(在功能方框图中标记为 RMID1 和 RMID2)之间,可找到一个分接点。此外,两个 GND 引脚中的一个可用于偏置基板,实现出色的交流性能。
要确定电阻器的值,请考虑相关 RES11Axx 器件的比值。电阻对的分压比是 RIN 除以 RG,其中 RIN 对于所有 RES11A-Q1 固定为 1kΩ,RG 是设置分压比的可变增益电阻器。如 表 1表所示,每个可订购器件型号 (OPN) 都有不同的比值。例如,RES11A20 的比值为 1:2,因此电阻器具有 1kΩ RIN 和 2kΩ RG。有关其他规格,请参阅 RES11A-Q1 具有 1kΩ 输入的汽车类匹配薄膜电阻分压器 数据表。
| OPN | RIN(标称值) | RG(标称值) | 最大差分分压器电压 (RINX 引脚至 RGX 引脚)(1) |
|---|---|---|---|
| RES11A00 | 1kΩ | 10kΩ | 44.7V |
| RES11A10 | 1kΩ | 1kΩ | 24.4V |
| RES11A15 | 1kΩ | 1.5kΩ | 20.3V |
| RES11A16 | 1kΩ | 1.667kΩ | 19.9V |
| RES11A20 | 1kΩ | 2kΩ | 18.3V |
| RES11A25 | 1kΩ | 2.5kΩ | 28.4V |
| RES11A30 | 1kΩ | 3kΩ | 32.5V |
| RES11A40 | 1kΩ | 4kΩ | 30.5V |
| RES11A50 | 1kΩ | 5kΩ | 29.9V |
| RES11A90 | 1kΩ | 9kΩ | 40.7V |
RES11A-Q1 具有 ±0.05% 的最大比值容差(tD1 和 tD2),这意味着在室温 25°C 下,RIN1:RG1 和 RIN2:RG2 的比值与额定比值最多相差 0.05%。14% 的初始容差 (tabs) 是指各个电阻器与标称或印刷电阻的器件间差异。器件内的四个电阻器的阻值非常接近,典型的绝对误差范围为 235ppm。这意味着 RES11A-Q1(具有 1kΩ 的标称 RIN1)的 RIN1 值可高达 1140Ω;但是,由于最大比值容差规格,这意味着所有其他电阻器(RIN2、RG1、RG2)的值大约比这些电阻器的标称值高 14%。
考虑使用图 3 所示的标准差分放大器。当简化为 R1 = R2 且 R3 = R4 时,CMRR 可以表示为 CMRR(dB) = 20×log[(1+R3 / R1) / (4T / 100)],其中 T 是电阻容差百分比。这意味着在采用单位增益配置 (R1 = R3) 和失配 0.1% 容差电阻的情况下,CMRR 预计仅为 54dB。如果两个分压器分压比都匹配到 0.05% 的比值容差,则此公式中 T 的值为 0.025%,从而使 CMRR 提高了 66dB。请参阅 RES11A-Q1 数据表中的应用信息部分,详细了解该数字是如何计算的。运算放大器具有无限 CMRR,这是与放大器输出端共模信号大小相关的规格。最终,CMRR 是影响输出信号噪声的一个因素。通过有关此主题的共模抑制比 TI 高精度实验室视频,了解有关 CMRR 的更多信息。
差分放大器
在差分放大器配置 中利用运算放大器(例如 OPA392)和单个 RES11A-Q1,可产生包含差分输入和单端输出的差分放大器拓扑。可通过方程式 1 中的公式计算放大器的增益。
仪表放大器
在仪表放大器配置 中使用两个运算放大器(例如 OPA392)和单个 RES11A-Q1,可产生具有两个高阻抗输入和差分输出的仪表放大器拓扑。在某些情况下,需要用于输入偏置电流的弱路径(1)。可使用方程式 2 计算放大器的增益。
使用两个运算放大器(例如 OPA392)和单个 RES11A-Q1(如图 6 所示)可以产生具有两个高阻抗差分输入、一个单端输出和一个基准输入的仪表放大器拓扑。 有必要对设计进行仿真,以检查输入共模范围和输出摆幅是否满足所需应用的要求。可使用方程式 3 计算放大器的增益。
全差分放大器
全差分放大器需要使用电阻器来设置增益,如图 7 所示。这些电阻器之间的比值决定了增益,因此匹配对于确保电路按预期运行非常重要。方程式 4 显示了此配置中的增益公式。
每个分压器的最大持续差分电压额定值由多个因素决定,包括最大结温以及与给定电压和分压器阻抗相关的自发热。有关更多详细信息,请参阅 RES11A-Q1 具有 1kΩ 输入的汽车类匹配薄膜电阻分压器 数据表的规格部分。