ZHCT434A October   2023  – October 2023 BQ25720 , BQ25731 , MSPM0L1306 , TPS2663

 

  1.   1
  2.   2

说明

一些医疗设备需要冗余而灵活的电池配置。尽管航空运输中的电池容量通常限制为 100Wh,但许多医疗设备需要具有更大的容量才能在客户飞行途中和医院使用期间正常运行。为支持更大的电池容量,可以使用多个单独的电池包。本文中可扩展的电池备份子系统专为满足此类需求而设计。

GUID-20231006-SS0I-9B2C-VPCB-F5VKFDJWHLBF-low.svg方框图和电路板图像

特性

  • 能够使用多达 32 个电池充电器和测量仪表来扩展输出功率 (> 1kW)
  • 使用 BQ25720 或 BQ25731 实现可调节系统输出(3V 至 24V)、负载共享和同步电池充电
  • 在外部适配器和电池电源之间自动切换(电阻可编程)
  • 基于负载的自动充电电流调制
  • 通过 MSPM0 MCU 实现集成模拟

资源