ZHCT431 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2拓扑概述
  4. 3交流压降技术挑战
  5. 4交流压降解决方案
  6. 5结果
  7. 6参考文献

结果

图 5 展示了在交流压降和恢复事件期间使用上述算法的两相 iTCM 图腾柱 PFC 的性能。60Hz 时的交流输入电压为 230VRMS,输出电压为 400V。负载为恒流 5kW(400V、12.5A),会出现 20ms 的交流压降事件。为了对系统产生最坏情况应力,移除了交流电,使其在交流线路周期的峰值时重新接入。这是浪涌电流的最坏情况,因为当交流线路峰值超过 VOUT 时,输入旁路二极管会导致大量浪涌电流进入输出电容器。

图 5 中的波形还提供事件恢复部分的放大图像。我们可以清楚地看到,PFC 开关电流得到良好控制,低于 GaN FET OCP 限制 [12]。最小的反向电流可防止 VOUT 的不必要放电。此外,因为该算法能够轻松确定输入电压是高于还是等于输出电压,所以旁路二极管的导通间隔没有异常行为。

GUID-20230803-SS0I-NRHN-C0WJ-GK44SZT5HK39-low.svg图 5 5kW 时的交流压降和恢复性能。

除了交流压降,该设计还提供低 THD、高效率、高功率密度和快速负载瞬态响应。

如果您对此算法或此设计的其他方面感兴趣,可在参考文献中找到两相图腾柱 PFC 参考设计的完整原理图、布局、物料清单、测试结果和代码 [10]。