ZHCT425 August 2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
本产品概述展示了为使用 AM62Ax Sitara™ 处理器的应用供电的电源管理 IC (PMIC) 解决方案。每个 PMIC 系列具有不同的可订购器件型号 (OPN)。表 1 上 OPN 行中显示的特定完整可订购器件型号信息通过独特的非易失性存储器 (NVM) 设置进行编程并经过优化,旨在满足 AM62A 的电源、序列和低功耗模式要求。本文档还重点介绍了可用于支持新设计的资源。PMIC 用户指南和 AM62A 入门套件可用于指导如何将 PMIC 集成到为 AM62A Sitara 处理器供电的系统中。
TPS6593-Q1 | |
---|---|
OPN | TPS65931211RWERQ1 |
稳压器 | 5 个直流/直流稳压器,4 个 LDO |
封装 | 8mm x 8mm 56 引脚,VQFNP |
等级 | 汽车 功能安全,ASIL-B |
温度范围 | TA = –40°C 至 125°C TJ = –40°C 至 150°C |
用户指南 | TPS65931211-Q1 适用于 AM62A 的 PMIC 用户指南 |
EVM | 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 |