ZHCT424B september   2017  – august 2023 LM22670 , LM25145 , LM2696 , LM3100 , LM3150 , LM3475 , LM3485 , LM5017 , LM5116 , LM5119 , LM5140-Q1 , LM5145 , TPS40040 , TPS40057 , TPS40170 , TPS51116 , TPS53014 , TPS53219A , TPS53355 , TPS54325 , TPS54336A , TPS543B20 , TPS543C20 , TPS543C20A , TPS54478 , TPS54610 , TPS54620 , TPS548A20 , TPS548D22 , TPS54A20 , TPS56121 , TPS56C215 , TPS62097 , TPS62130 , TPS82130

 

  1.   1
  2. 概述
  3. 电压模式
  4. 具有电压前馈的电压模式
  5. 峰值电流模式
  6. 平均电流模式
  7. 仿真电流模式
  8. 内部补偿高级电流模式 (ACM)
  9. 滞环控制模式
  10. 恒定导通时间
  11. 10采用仿真纹波模式时的恒定导通时间
  12. 11DCS-Control™:可无缝转换到省电模式的直接控制
  13. 12直接连接到输出电容器 (D-CAP™)
  14. 13D-CAP+™
  15. 14D-CAP2™
  16. 15D-CAP3™
  17. 16D-CAP4™

电压模式

脉宽调制(锁存输出)通过将输出电压和基准电压的电压误差信号 (VE) 与恒定锯齿-斜坡波形进行比较来实现。斜坡由振荡器发出的时钟信号启动。通过固定的斜坡幅度 (VR) 可获得良好的噪声裕度性能。电压调节与输出电流无关。电压模式使用 3 类补偿来寻址双极功率级,以支持用于外部补偿器件的广泛输出滤波器组合。

使用场合:需要固定的、可预测的开关频率时。在输出负载可能发生较大变化时也很有用。

热门器件:TPS54610TPS40040LM22670

了解详情:开关电源拓扑电压模式与电流模式

GUID-20230706-SS0I-6MQL-G8DG-3DV1ZPFFKD0J-low.svg