ZHCT413 june 2023 BQ25180 , BQ25620
电池选项众多且系统要求各异,要想设计最佳电池充电集成电路 (IC) 以最大限度延长电池寿命并实现最佳系统性能,可能充满挑战。是选择电源路径电池充电器还是非电源路径电池充电器,这一决策会对充电 IC 的功能产生重大影响。
图 1 展示了非电源路径器件具有一条充电路径,其中系统和电池连接到同一个节点。由于您无法控制用于为系统供电的电流与为电池充电的电流,因此当您无需同时使用系统和为电池充电时,非电源路径充电便是有效的选择。剃须刀或电动自行车等应用非常适合非电源路径充电器。
由于电池中集成的 Q2 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 使您能够定制用于为系统供电的电流与为电池充电的电流,因此当同时需要充电和使用系统时,电源路径充电是更好的产品选择。当电池深度放电时,这种定制也很有用。由于深度放电的电池通常以较小的电流充电,因此电源路径器件可以通过适配器独立调节系统电流和电池电流,从而为电池提供较小的电流,确保系统仍然获得启动所需的功率。
当电池充电时对系统电流的需求较高时,Q2 MOSFET 也可以导通,将输入和电池的功率结合起来,以支持系统负载。该功能称为补充模式,在该模式下,器件将从电池拉取电流,对输入电流进行补充,防止系统拉取的电流大于输入所能提供的电流。受益于电源路径充电器功能的典型应用是智能手机。
以下各节介绍了电源路径拓扑如何提高系统性能和延长电池寿命。